(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปัญหาทั่วไปของสกรูพลาสติก ได้รับการแก้ไขโดยการใช้สกรูโลหะที่แข็งแรง
·สกรูพับเก็บได้
· ลูกบิดและสกรูแบบถอดเปลี่ยนได้
·จุก 3 มิติทนทาน
·ใช้โครงสร้างอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงกลวงกลวงพร้อมไกด์กว้าง
· มีร่องสำหรับตัวเลื่อนไม่โก่งตัว (แยกจำหน่าย หมายเลขชิ้นส่วน 78236) เพียงเลื่อนไปตามร่องเพื่อป้องกันการเยื้องศูนย์เมื่อตัด
รหัสสินค้า |
---|
73160 |
73161 |
73162 |
73163 |
73166 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ มุม | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,283.94 | SWS CIRCULAR SAW GUIDE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30cm | 465×142×20 | 90° : 1 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 300 mm. | 630 | ||
฿ 1,664.60 | SWS CIRCULAR SAW GUIDE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 45cm | 615×142×20 | 90 °: 1.6 มม. หรือน้อยกว่า 450 มม | 700 | ||
฿ 4,084.00 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 60cm | 765×170×20 | 90 °: 2.1 มม. หรือน้อยกว่า 600 มม | 880 | ||
฿ 7,189.00 | SHI MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1m | 1165×170×20 | 90 °: 3.5 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 1,000 มม | 1080 | ||
฿ 2,174.00 | SWS CIRCULAR SAW GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 37cm | 535×142×20 | 90 °: 1.3 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 370 มม | 650 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวเครื่อง: สแตนเลส, อะลูมิเนียม, จุกอุด: สแตนเลส, ทองเหลือง, ฝาครอบป้องกัน: Polyacetal Resin | อุปกรณ์เสริม | Cutoff x 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง