(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การตัดมุมขวาทำได้โดยเพียงแค่ตัดตามวัสดุด้วยเลื่อยวงเดือนแบบใช้ไฟฟ้า
·ด้วยสเกลวัดที่ใช้ทั้งเท้าที่สะดวกสำหรับช่างไม้และสเกลวัดระบบเมตริก
·ทำจากอะลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน
·พื้นผิวไกด์มีแผ่นสแตนเลสบาง ๆ
· แผ่นเพลทเสริมช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุเสียหายและช่วยให้ตัดวัสดุผิดปกติได้
· แผ่นเพลทเสริมสามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเลื่อยวงเดือนแบบใช้ไฟฟ้า
·นอกจากนี้ยังมีแผ่นเพลทเสริมสำรอง (แยกขาย) * ไม่สามารถติดตั้งบน L-angle II.
รหัสสินค้า |
---|
77883 |
77899 |
77901 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม | สเกลวัด: Shaku / Ft เทียบเท่า | สเกลวัด: มิเตอร์วัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,047.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 60 ซม.รวมสเกลวัด | 750×365 to 410×70 | - | 1650 | Cutoff x 1 | เทียบเท่า 2 ฟุต | 60.5cm | ||
฿ 3,882.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 45 ซม.รวม สเกลที่ใช้วัด | 580×335 to 380×70 | - | 1360 | Cutoff x 1 | เทียบเท่า 1'6.5" | 50cm | ||
฿ 6,210.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 ม. รวมสเกลวัด | 1150×435 to 480×70 | ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม , พื้นผิวไกด์ : สเตนเลส, มือจับ: เรซิ่น ABS, อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น | 2550 | Cutoff x 1, ยางกันกระแทก 1 | เทียบเท่า 3'3" | 1m |
กำลังโหลด …
ความตั้งฉาก | 0.1 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 100 มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง