(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
■ ประเภท พวงกุญแจ
·พกพาสะดวกด้วย ห่วงเซฟตี้ ขนาดใหญ่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยืนยันแนวนอน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 42 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | ความแม่นยำ | ± 2.5 มม. / ม. = ภายใน± 0.1432° | ความไวแสง | 0.5 มม. / ม. = 0.0286° |
วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่นอะคริลิค | วัสดุ: ของเหลว | สารละลายที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเลียม | มวล(ก.) | 12 |
เสริม | ประเภท พวงกุญแจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 76423 ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ ขนาดเล็ก รุ่น Revo
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง