(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รวมขอบที่สามารถใช้กับ วัสดุ ป้องกันการขยับระหว่างการตัด
·ผลิตจากสเตนเลสทั้งหมด จึงให้ความรู้สึกเบาแต่แข็งแรง
· สเกลวัดด้านในเทียบเท่าด้านนอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นคู่มือเลื่อยวงเดือน
สเกลวัด | มิลลิเมตร / ความยาวรวมกัน | วัสดุ | สเตนเลส | ความยาว(มิลลิเมตร) | 630 (ส่วนต่าง 330) |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 4 (เฮลี่ 3) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 (เฮลี่ 25) | ความตั้งฉาก(มิลลิเมตร) | 0.1 หรือน้อยกว่าต่อ 100 มม |
ความเผื่อ ต่อความยาว(มิลลิเมตร) | ±0.5 | คุณสมบัติ 1 | สเกลวัด รวม | มวล(ก.) | 1000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 77885 ในชุด ไม้ฉาก, ไม้บรรทัดสากล ชนิด L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง