1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้ฉากสำหรับงานไม้: ไม้บรรทัดมุมหนาแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดสแตนเลส

ไม้ฉากสำหรับงานไม้: ไม้บรรทัดมุมหนาแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 921.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบบเหลี่ยม ของช่างไม้ที่มีความมันวาวของ สเตนเลส

รหัสสินค้า
11002
11010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังยาว (สเกลด้านนอก) พื้นผิวด้านหลังสาขายาว (ระดับภายใน)

฿ 921.62

SWS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 30 วัน มุมเดือยโค้งมน

฿ 921.62

SWS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 30 วัน 50cm-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 500 × 250 รูปทรง ความหนามุม สเกลวัด มิลลิเมตร
พื้นผิว การขัดเงา สเตนเลส วัสดุ สเตนเลส JIS JIS
ส่วนยาว (ส่วนสั้น)(มิลลิเมตร) 520(260) ความหนา(มิลลิเมตร) 1.4 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15
มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังสั้น (สเกลด้านนอก) 25cm ความตั้งฉาก(มิลลิเมตร) 0.1 หรือน้อยกว่าต่อ 100 มม ความเผื่อ ต่อความยาว(มิลลิเมตร) ±0.2
คุณสมบัติ 1 กับจักรราศีญี่ปุ่น มวล(ก.) 91