(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แพทเทิร์น สเกลวัด ที่ผู้ใช้ที่ มือซ้าย ใช้ได้เช่นกัน
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 5 'x 7.5 " | รูปทรง | ความหนามุม | สเกลวัด | สำหรับวัด shaku / ฟุต |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | เงิน | วัสดุ | สเตนเลส | ส่วนยาว (ส่วนสั้น)(มิลลิเมตร) | 485(242.5) |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.4 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังยาว (สเกลด้านนอก) | มุม |
พื้นผิวด้านหลังสาขายาว (ระดับภายใน) | ฮวงจุ้ยเดือย | มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังสั้น (สเกลด้านนอก) | 7.5 นิ้ว | พื้นผิวด้านหลังของกิ่งก้านสาขาสั้น (ระดับภายใน) | โค้งมน |
ความตั้งฉาก(มิลลิเมตร) | 0.1 หรือน้อยกว่าต่อ 100 มม | ความเผื่อ ต่อความยาว(มิลลิเมตร) | ±0.2 | คุณสมบัติ 1 | ด้วยตัวเลขสีแดงและจักรราศีจีน |
มวล(ก.) | 86 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10650 ในชุด ไม้ฉากสำหรับงานไม้: ไม้บรรทัดมุมหนาแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดใช้งานด้านซ้าย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง