(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตัวแสดงผลเป็นสีเงิน ซึ่งจะยับยั้งการสะท้อนของพื้นผิวเพื่อให้อ่านค่าได้ง่าย
·ใช้ตัวเลข สเกลวัด อ่านได้ง่าย
· สเกลวัด ใช้งานทั่วไปมี สเกลวัด เป็น มิเตอร์ และอีกอันสำหรับ shaku (ฟุต) ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[ข้อมูลจำเพาะ]
·เคลือบเงินที่ส่วนของ สเกลวัด เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
10011 |
10561 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | สเกลวัด | มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังยาว (สเกลด้านนอก) | มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังสั้น (สเกลด้านนอก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 997.61 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 32 วัน | 500 × 250 | มิลลิเมตร / ความยาวรวมกัน | 5' | 7.5 นิ้ว | ||
฿ 997.61 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 30 วัน | 6 'x 8 " | สำหรับวัด shaku / ฟุต | 6' | 8 นิ้ว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ความหนามุม | พื้นผิว การขัดเงา | เงิน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนยาว (ส่วนสั้น)(มิลลิเมตร) | 520(260) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.4 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 |
ความตั้งฉาก(มิลลิเมตร) | 0.1 หรือน้อยกว่าต่อ 100 มม | ความเผื่อ ต่อความยาว(มิลลิเมตร) | ±0.2 | คุณสมบัติ 1 | ด้วยตัวเลขสีแดงและจักรราศีจีน |
มวล(ก.) | 91 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง