1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-201R

HAND-HELD REFRACTOMETER

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-201R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด::ความเข้มข้นของน้ำซุป 0.0% - 32.0%, kansui Baume ระดับ 0.0 - 10.0
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:ความเข้มข้นของน้ำซุป 0.2% kansui Baume องศา 0.5
·ไม่รวม ฟังก์ชั่น แก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ
· ขนาดภายนอก ประมาณφ29 (ตัวจับชิ้นงาน):มวล ประมาณ 185 มม. / ประมาณ 115 ก
·อุปกรณ์มาตรฐาน, บิวเรต 1 เล่ม, ไดร์เวอร์ 1 เล่ม, ผ้า 1 แผ่น, ซองหนัง 1 แผ่นน้ำกลั่น 1 ชิ้น
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียมอัลลอย ปริซึม:กระจก ระบบไฟส่องสว่าง แผ่นเพลท ไฟ:ตัวจับชิ้นงาน โพลีคาร์บอเนต , สายรัดช่องมองภาพ:ยางสังเคราะห์

รหัสสินค้า
61-0065-20 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,137.00

฿ 4,908.99

HAND-HELD REFRACTOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-0065-20 ในชุด เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-201R