1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-104R

HANDHELD REFRACTOMETER SK-104R

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-104R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,363.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:BRix 0.0 - 10.0% (ปริมาณน้ำตาลความเข้มข้น)
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:BRix0.1%
·มีการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ):10 - 30 ℃
·มิติภายนอก:ความยาวประมาณφ29 (ตัวจับชิ้นงาน):ประมาณ 195 มม
· มวล:ประมาณ 125 g
· อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน:บิวเรต 1 เล่มไดร์เวอร์ 1 วอลลุ่มผ้า 1 แผ่นซองหนัง 1 แผ่นน้ำกลั่น 1 ชิ้น
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียมอัลลอย ปริซึม:กระจก ระบบไฟส่องสว่าง แผ่นเพลท ไฟ:ตัวจับชิ้นงาน โพลีคาร์บอเนต , สายรัดช่องมองภาพ:ยางสังเคราะห์

รหัสสินค้า
61-0065-15 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,363.00

฿ 5,891.14

HANDHELD REFRACTOMETER SK-104R 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดค่า(Brix%) BRix0.0 ถึง 10.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) น้ำหนัก ประมาณ 125 ก รายละเอียด พร้อม การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ 10-30°C)
หมายเลขรหัส 0184-00 [อุปกรณ์เสริม] หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก ความยาวรวม ประมาณ 195 มม
ขนาดภายนอก ประมาณ ⌀29 (ตัวจับชิ้นงาน) ความแม่นยำ ในการวัด (%) (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) ±0.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-0065-15 ในชุด เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือSK-104R