(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถาด แบบเหลี่ยมEA519WA-74

ถาด แบบเหลี่ยมEA519WA-74

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA519WA-74

  • น้ำหนัก(g)
    15g
  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • สี
    สีเหลือง
  • มิติภายนอก(mm)
    70×70×13(H)mm
รหัสรุ่น
EA519WA-74
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,324.00

ELECTROSTATIC APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก(g)
    15g
  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • สี
    สีเหลือง
  • มิติภายนอก(mm)
    70×70×13(H)mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดภายนอก -70 × 70 × 13 (H) มม
· วัสดุ- เรซิ่น
·น้ำหนัก - 15 กรัม
·เป็น ถาด ป้องกันสารเคมี ซึ่งสะดวกในการคัดแยกและล้างชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
· สี:สีเหลือง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA519WA-74

  • น้ำหนัก(g)
    15g
  • วัสดุ
    เรซิ่น
  • สี
    สีเหลือง
  • มิติภายนอก(mm)
    70×70×13(H)mm
รหัสรุ่น
EA519WA-74
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,324.00

ELECTROSTATIC APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1