[Extendable] Pick Up Hand EA340XD-300

[Extendable] Pick Up Hand EA340XD-300

【Product Specifications】
・Material-Shaft: aluminum, tip: special steel, grip: glass fiber
・Scissors opening dim.-Up to 10cm
・Length…1,850mm to 3,100mm
・Weight…1.06kg

Part Number
EA340XD-300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA340XD-300 in the [Extendable] Pick Up Hand EA340XD-300 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA340XD-300 ในชุด [Extendable] Pick Up Hand EA340XD-300

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)