• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Cable Cover Cutter EA338EA-2

Cable Cover Cutter EA338EA-2

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Material-Body: steel, Handle: PVC,Blade: stainless steel
・Length-330mm
・Blade length-105mm
・Weight-586g
・Special shape (gradation opening) of jaw part enables precious cutting.
・Opening angle -20°, 40°
・For cutting of coated cable, corner guard, rubber extrusion
・Name…Body

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : EA338EA-2
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)