• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electrostatic Eliminating Wrist Strap EA321A-6

Electrostatic Eliminating Wrist Strap EA321A-6

【Product Specifications】
・Wrist strap--3, -4: 250(L) x 18(W)mm, -6, -7: 230(L) x 20(W)mm
・Grounding cord-Built-in 1MΩ resistance
・Snap dia.-7mm
・Specs.…Body + cord
・Cord length…180cm

Part Number
EA321A-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA321A-6 in the Electrostatic Eliminating Wrist Strap EA321A-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA321A-6 ในชุด Electrostatic Eliminating Wrist Strap EA321A-6