Antistatic Finger Cot (100 Pcs) EA321A-114A

Antistatic Finger Cot (100 Pcs) EA321A-114A

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・ID.-18mm
・Thickness-0.16mm
・Length-50mm
・Surface resistance-1.0x(raise 10 to the ninth power) to 1.0x(raise 10 to the eleventh power)Ωcm
・Antistatic fingerstall of the silicon nonuse
・No chlorine, no sulfur which is reliable to silver products
・No chlorine, processing of no sulfur, non-powder
・No silicone is used in the manufacturing process. No reaction was observed at a reaction test using a silver plate.
・Qty. per unit-100 pcs

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : EA321A-114A
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)