(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ นี้เหมาะสำหรับการวัดความรู้สึกแบบ สวิตช์
·ส่วนที่ติดตั้ง เกจวัด เลื่อนขึ้นและลงโดยใช้ ลูกบิด
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ดิจิทัล | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 50 (5 kgf.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | W150 × H260 × D200 | มวล(ก.) | ประมาณ 5,000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง