1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องจักร ทดสอบอย่างง่ายแบบตั้งโต๊ะรุ่น-1349

AIK TOOLS

เครื่องจักร ทดสอบอย่างง่ายแบบตั้งโต๊ะรุ่น-1349
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,605.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เกจวัดแรง ดิจิตอลเป็นอุปกรณ์เสริม(ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ นี้เป็น ขาตั้ง เฉพาะด้าน สำหรับการทดสอบการ ความกด, ความอัด, ความดัน แบบ ก้านโยก
·สามารถลดการติดตั้ง เกจวัด ได้โดยใช้ ก้านโยก

รหัสสินค้า
MODEL-1349
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 58,605.77

AIK TOOLS 1 ชิ้น 17 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดิจิทัล โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) 500 (50 kgf) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 43/140 องศา
ขนาด(มิลลิเมตร) W200 × H435 × D235 มวล(ก.) ประมาณ 9000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MODEL-1349 ในชุด เครื่องจักร ทดสอบอย่างง่ายแบบตั้งโต๊ะรุ่น-1349