(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัดแบบไล่ระดับ ออกแบบใหม่ซึ่งป้องกันการอ่านผิด เป็นแบบมิลลิเมตร
รหัสสินค้า |
---|
SV-150KD |
SV-300KD |
SV-600KD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.40 ฿ 118.00 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 150 | 0.5 | 15 | 175 | ±0.15 | ||
฿ 333.09 ฿ 240.99 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 34 วัน | - | 300 | 1 | 25 | 335 | ±0.15 | ||
฿ 727.89 ฿ 567.03 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | 600 | 1.2 | 30 | 640 | ±0.20 |
กำลังโหลด …
การ ตกแต่ง พื้นผิว | เงิน | วัสดุ | สเตนเลส | JIS | JIS B7516 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง