(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่าย
· ไฟบอกสถานะ สัญญาณที่รวมหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าไว้ในไมโครอินดิเคเตอร์
· สามารถ เอาต์พุต สัญญาณที่แยก สถานะ การวัดออกเป็น 3 สเตจ/5 สเตจ
การใช้งาน | ชนิดมีก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | หน้าปัด | ช่วงการแสดงผล สเกลวัด ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | ช่วงแนะนำ(มิลลิเมตร) | ±0.05 | ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) | ±1 |
แรงที่วัดได้(N) | 1.18 | หน้าสัมผัส ความจุ | 24 V DC 4 mA (โหลดความต้านทาน) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แกนหมุน(มิลลิเมตร) | 2.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2S-100 ในชุด Trimetron 2S ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง