Marugo Mandom Safety Socks #01 Black / Lime S

Marugo Mandom Safety Socks #01 Black / Lime S

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

[Features]
· Has an ultra-thick toe specification, so it is not painful even if your foot hits the toe box.
[Applications]
· For general work.
[Product Specifications]
· Color: black/lime
· Color: black/lime
· Antibacterial, odor-resistant material
· Ultra-thick cushioned toe
· JAN code: 4982841902001
· Trusco code: 825-7615
· Weight: 80 g
[Materials/Finish]
· Acrylic + polyurethane + polyester

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
8 Day(s) or more
-

Part Number : MNDMSOX01-BK/L-S
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)