(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มารุโกะ แมนดอม เซฟตี้

มารุโกะ แมนดอม เซฟตี้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,017.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
MNDM775-BK-240
MNDM775-BK-255
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มิติ (ซม.) น้ำหนัก (กรัม.)

฿ 3,017.00

SHOELACES 1 ชิ้น 15 วัน 4982841380243 825-7589 24.0 720.000

฿ 3,017.00

SHOELACES 1 ชิ้น 15 วัน 4982841380274 825-7592 25.5 780.000

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีดำ
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • วัสดุ 1
    หัวรองเท้า เหล็กกล้า เจาะรู
  • วัสดุ 2
    วัสดุ ส่วนบน: หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย
  • วัสดุ 3
    วัสดุ แต่เพียงผู้เดียว: อีวา+ ยาง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีหัวรองเท้า เหล็กกล้า เจาะรูที่ช่วยปกป้องบริเวณ นิ้วเท้า จากการกระแทกและ ความดัน และปรับปรุงการระบายอากาศ.
· มีพื้นรองเท้าชั้นกลาง EVA ช่วยลดแรงกระแทกจาก สายดิน
· ใช้ การออกแบบ พื้นรองเท้าขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึง ฟังก์ชั่น ชั่น กันลื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานทั่วไป

รหัสรุ่น
MNDM775-BK-240
MNDM775-BK-255
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มิติ (ซม.) น้ำหนัก (กรัม.)

฿ 3,017.00

SHOELACES 1 ชิ้น 15 วัน 4982841380243 825-7589 24.0 720.000

฿ 3,017.00

SHOELACES 1 ชิ้น 15 วัน 4982841380274 825-7592 25.5 780.000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1