• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Marugo Magical Safety #651 Black 28.0 cm

Marugo Magical Safety #651 Black 28.0 cm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

[Features]
· Excellent cushioning provided by thick EVA mid-sole reduces the load on your heels and knees.
· Oil-resistant soles can be used with confidence as they are not prone to deteriorate, even when used on oily floors.
· Soles made of non-marking material which resists dirt.
· Water-repellent effect improved by utilizing synthetic leather.
[Applications]
· Ordinary work.
[Product specifications]
· Size (cm): 28.0
· Foot width size: EEE
· Color: Black
· JSAA: Certified product (A type)
· Shock-absorbent heel
· Oil-resistant sole
· Reflective material
· JAN code: 4982841356323
· Trusco code: 785-7691
· Weight: 900 g
[Materials/Finish]
· Steel toe cap
· Upper material: Natural leather + synthetic leather
· Sole material: EVA + rubber

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
8 Day(s) or more
-

Part Number : MGCL651-BK-280
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)