(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Marugo Magical safety # 600 สีดำ / ขาว 26.0 ซม

Marugo Magical safety # 600 สีดำ / ขาว 26.0 ซม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MGCL600-BK/WH-260

รหัสรุ่น
MGCL600-BK/WH-260
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,920.99

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมจากพื้นรองเท้าชั้นกลาง EVA แบบหนาช่วยลด โหลดไฟฟ้า ที่ส้นเท้าและหัวเข่าของคุณ
·สามารถใช้พื้นรองเท้ากัน ทนน้ำมัน ได้อย่างมั่นใจเนื่องจากไม่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพแม้จะใช้กับพื้นผิวมัน
·พื้นรองเท้าทำจาก วัสดุ ที่ไม่ มาร์คกิ้ง ซึ่งทนทานต่อสิ่งสกปรก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานธรรมดา
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (ซม.):26.0
·ขนาดความกว้างของเท้า:EEE
· สี:ดำขาว
· JSAA:ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง (A type)
·ระบายอากาศได้
· ส้น ดูดซับ แรงกระแทก
·กัน ทนน้ำมัน แต่เพียงผู้เดียว
· JAN Code:4982841392284
· รหัสของทรัสโก้:785-7152
·น้ำหนัก:840 ก
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· ฝาครอบ นิ้วเท้า เหล็กกล้า
· วัสดุ ด้านบน:หนังธรรมชาติ + หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย
· วัสดุ แต่เพียงผู้เดียว:EVA + ยาง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MGCL600-BK/WH-260

รหัสรุ่น
MGCL600-BK/WH-260
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,920.99

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1