(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Marugo Medallion safety # 507 สีดำ 25.0 ซม

Marugo Medallion safety # 507 สีดำ 25.0 ซม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MDLON507-BK-250

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รองเท้าเซฟตี้
  • สี
    สีดำ
  • JAN Code
    4982841087265
  • รหัสของทรัสโก้
    496-4322
  • มิติ (ซม.)
    25.0
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • น้ำหนัก (กรัม.)
    580.000
  • วัสดุ 1
    ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เรซิ่น
  • วัสดุ 2
    วัสดุ ส่วนบน: หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย
รหัสรุ่น
MDLON507-BK-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,967.19

SHOELACES 1 ชิ้น 14 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รองเท้าเซฟตี้
  • สี
    สีดำ
  • JAN Code
    4982841087265
  • รหัสของทรัสโก้
    496-4322
  • มิติ (ซม.)
    25.0
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • น้ำหนัก (กรัม.)
    580.000
  • วัสดุ 1
    ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เรซิ่น
  • วัสดุ 2
    วัสดุ ส่วนบน: หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองเท้าผ้าใบเพื่อความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ
·ใช้ แม่พิมพ์ เท้าที่เหมาะกับเท้าของผู้หญิง
· ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า เรซิ่น น้ำหนักเบา และปลอดภัย
·การ การออกแบบ มีสีสันและมีสไตล์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานทั่วไป
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (ซม.):25.0
·ความกว้าง:EEE
·ความต้านทานต่อ โหลดไฟฟ้า อัด:4.5 กิโลนิวตัน
· ส้น ดูดซับแรงกระแทก
· สี: สีดำ
· JAN Code:4982841087265
· รหัสของทรัสโก้:496-4322
·น้ำหนัก:580 ก
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า เรซิ่น
·ด้านบน:หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย
· รองเท้า แต่เพียงผู้เดียว:EVA + ยาง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MDLON507-BK-250

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รองเท้าเซฟตี้
  • สี
    สีดำ
  • JAN Code
    4982841087265
  • รหัสของทรัสโก้
    496-4322
  • มิติ (ซม.)
    25.0
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • น้ำหนัก (กรัม.)
    580.000
  • วัสดุ 1
    ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เรซิ่น
  • วัสดุ 2
    วัสดุ ส่วนบน: หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย
รหัสรุ่น
MDLON507-BK-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,967.19

SHOELACES 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1