1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิโมไดมอนด์คอมปาวด์ผสม น้ำมัน ความคุ้มค่า 10 กรัม # 14,000

POLISHING MATERIAL

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,380.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สารประกอบเพชรที่มีเม็ดเพชรที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้ได้พลังในการขัดสูงและประสิทธิภาพการขัดผิวขั้นสูงสุด
[การใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เนื้อหา (g):10
·ขนาด เม็ดขัด (#):14,000
·ตัวบ่งชี้ ไมโครมิเตอร์ (μm):1
· JAN Code:4580120524298

รหัสสินค้า
HD2326
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,380.73

POLISHING MATERIAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HD2326 ในชุด มินิโมไดมอนด์คอมปาวด์ผสม น้ำมัน ความคุ้มค่า 10 กรัม # 14,000