(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทป โพลีเอทิลีน นโมเลกุลสูงพิเศษ AUE112B

เทป โพลีเอทิลีน นโมเลกุลสูงพิเศษ AUE112B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • เริ่ม :
    ฿ 2,818.39 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
AUE112B-18X19X40
AUE112B-18X25X40
AUE112B-18X50X40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,818.39

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 19 4582221602349 794-3962 228

฿ 3,656.02

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 4582221602356 788-7639 300

฿ 7,144.65

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 4582221602363 788-7647 600

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    ความโปร่งใส
  • ความยาว(ม.)
    40
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.18
  • ความทนต่อแรงดึง
    210N/25mm
  • คุณสมบัติ
    การเลื่อน/การสึกหรอ/ความต้านทานการเสียดสี
  • พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น
    รองรับการใช้งาน
  • ความแข็งแรง กาว
    10N/25mm
  • ทำลายแรงดันไฟฟ้า(kV)
    19
  • การยืดตัว(%)
    350
  • วัตถุ เดียว / แพ็ค
    ยูนิตเดี่ยว
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0 ถึง 80
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    โพลิเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ (UPE)
  • กาว
    ประเภท อะคริลิค
  • ตัวคั่น (กระดาษ ออก)
    มี

รายละเอียดสินค้า

เทปกาว ที่มีความทนทานต่อการเสียดสีและความลื่นดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มี ฟิล์ม โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษเป็น วัสดุฐาน และติด กาว อะคริลิค
· มีความทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยมและมี คุณสมบัติ การลื่นที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองรองจาก ฟลูออโรโพลิเมอร์
· มีความทนทานต่อการเสียดสีด้วย
· ง่ายต่อการตัดและตัดแต่ง
· สีมีความโปร่งใสถึง กึ่งโปร่งแสง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เพื่อช่วยให้ฮอปเปอร์ลื่นในการชนวัตถุแข็ง
· สำหรับ ไกด์ สายพานลำเลียง เคลือบฉนวน

รหัสรุ่น
AUE112B-18X19X40
AUE112B-18X25X40
AUE112B-18X50X40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,818.39

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 19 4582221602349 794-3962 228

฿ 3,656.02

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 4582221602356 788-7639 300

฿ 7,144.65

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 4582221602363 788-7647 600

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1