(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รองเท้าบูทนิรภัย Marugo #910 สีขาว 28.0 ซม.

รองเท้าบูทนิรภัย Marugo #910 สีขาว 28.0 ซม.

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ APROH910-WH-280

  • สี
    สีขาว
  • JAN Code
    4982841463328
  • รหัสของทรัสโก้
    785-5095
  • มิติ (ซม.)
    28.0
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • น้ำหนัก (กรัม.)
    2140.000
  • วัสดุ 1
    วัสดุ ส่วนบน: PVC
  • วัสดุ 2
    ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เหล็กกล้า
  • วัสดุ 3
    วัสดุ พื้นรองเท้า: PVC
  • ความยาว รองเท้า (ซม.)
    40.5
รหัสรุ่น
APROH910-WH-280
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,862.72

SAFETY BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีขาว
  • JAN Code
    4982841463328
  • รหัสของทรัสโก้
    785-5095
  • มิติ (ซม.)
    28.0
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • น้ำหนัก (กรัม.)
    2140.000
  • วัสดุ 1
    วัสดุ ส่วนบน: PVC
  • วัสดุ 2
    ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เหล็กกล้า
  • วัสดุ 3
    วัสดุ พื้นรองเท้า: PVC
  • ความยาว รองเท้า (ซม.)
    40.5

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก พีวีซี สูตรพิเศษที่ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
·มีพื้นรองเท้ากัน ทนน้ำมัน พร้อมคุณสมบัติกันลื่นที่ยอดเยี่ยม
· เหล็กกล้า เสริมที่ นิ้วเท้า ช่วยป้องกันนิ้วเท้าจาก ความดัน และ แรง กระแทก
·ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วิศวกรรมโยธาและงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (ซม.):28.0
·ขนาดความกว้างเท้า:EEE
·ความยาว รองเท้า (ซม.):40.5
·สี:ขาว
·กัน ทนน้ำมัน แต่เพียงผู้เดียว
·ลื่น
· JAN Code:4982841463328
· รหัสของทรัสโก้:785-5095
·น้ำหนัก:2,140 ก
· [วัสดุ/ การขัดเงา]
· เหล็กกล้า- เสริมแรง นิ้วเท้า
· วัสดุ ด้านบน:PVC
· วัสดุ แต่เพียงผู้เดียว:PVC

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ APROH910-WH-280

  • สี
    สีขาว
  • JAN Code
    4982841463328
  • รหัสของทรัสโก้
    785-5095
  • มิติ (ซม.)
    28.0
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • น้ำหนัก (กรัม.)
    2140.000
  • วัสดุ 1
    วัสดุ ส่วนบน: PVC
  • วัสดุ 2
    ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เหล็กกล้า
  • วัสดุ 3
    วัสดุ พื้นรองเท้า: PVC
  • ความยาว รองเท้า (ซม.)
    40.5
รหัสรุ่น
APROH910-WH-280
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,862.72

SAFETY BOOTS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1