Marugo Abika #900 White 26.5 cm

Marugo Abika #900 White 26.5 cm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· Uses a coarse mesh for the instep to improve breathability.
· The built-in foot bed supports the arch, reducing fatigue.

[Product Specifications]
· Size (cm): 26.5
· Width: EEE
· Color: white
· JIS T 8103 C3 equivalent
· Electrical resistance: 1.0 × 10 [[5 to 8]] Ω (23°C C3)
· Color: white
· JAN code: 4982841802097
· Trusco code: 786-7689
· Weight: 540 g
[Materials/Finish]
· Upper: synthetic leather + mesh
· Sole: PVC

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : ABICA900-WH-265
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)