Marugo Abika #880 White 24.0 cm

Marugo Abika #880 White 24.0 cm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

[Features]
· A static electricity work shoe with an anti-static function.
· Uses coarse mesh for the instep, providing improved breathability.
· An EVA midsole and rubber sole are combined to be lightweight.
· Uses a non-marking composite to make it unlikely for floor surfaces to become dirty.
· Oil-resistant soles can be used with confidence as they are not prone to deteriorate when used on oily floors.
[Applications]
· For work requiring an anti-static function.
[Product Specifications]
· Size (cm): 24.0
· Width: EEE
· Color: white
· Anti-static
· Breathable
· Oil-resistant sole
· Lightweight
· JAN code: 4982841800239
· Trusco code: 785-4765
· Weight: 460 g
[Materials/Finish]
· Upper: synthetic leather + mesh
· Sole: EVA + rubber

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
8 Day(s) or more
-

Part Number : ABICA880-WH-240
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)