(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผู้รอบรู้ที่ให้ทั้งในด้านความคมและอายุการใช้งาน
[การใช้งาน]
· คอนกรีต ปูน หินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้องทั่วไป กระเบื้องมุงหลังคาทั่วไป ฯลฯ
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้าเครื่องมือ
· เม็ดมีด: เม็ดสารขัดถู เพชร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
3S1PLATINA410 |
3S1PLATINA510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,792.12 ฿ 1,869.05 | NCL CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 105 | 20 | 14,500 | ||
฿ 4,127.27 ฿ 2,830.07 | NCL CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 128 | 22 | 11,900 |
กำลังโหลด …
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2 | ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) | 8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง