1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเพชร แพลทินัม เวฟ (ชนิดแห้ง)

เครื่องตัดเพชร แพลทินัม เวฟ (ชนิดแห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,792.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดคุณภาพสูงที่มีความคมในการตัดที่ยอดเยี่ยมและ พื้นผิว การตัดที่สะอาดเรียบร้อย
[การใช้งาน]
· คอนกรีต ปูน หินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้องทั่วไป กระเบื้องมุงหลังคาทั่วไป ฯลฯ
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กกล้าเครื่องมือ
· เม็ดมีด: เม็ดสารขัดถู เพชร ฯลฯ

รหัสสินค้า
3S0US40PLAT00SALE
3S0US50PLAT00SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(รอบต่อนาที)

฿ 2,792.12

฿ 1,965.93

NCL CUTTER 1 ชิ้น 8 วัน 105 14,500

฿ 4,127.27

฿ 2,830.07

NCL CUTTER 1 ชิ้น 8 วัน 12512,200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 7