1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Burrstrip Brush®ประเภท H950 (ทนความร้อน)

BUR BRUSH

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·มาตรการป้องกันฝุ่นลมหิมะและแมลงไม่ให้เข้ามาในช่องว่างต่างๆ
·โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT)
·อุณหภูมิทนความร้อนในการทำงาน:130 ° C
·มีคุณสมบัติ ทนความร้อน ทนสารเคมี และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
H950-1000 PBT2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขน อื่น ๆ ชนิด แปรง ช่อง จำนวนสาย(แถว) 1
การเพาะปลูก(มิลลิเมตร) 1000 ความยาว ขน(มิลลิเมตร) 50