(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· ใช้ป้องกันฝุ่น ลม หิมะ และแมลงไม่ให้เข้าตามช่องว่างต่างๆ
· โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต (PBT)
· อุณหภูมิที่ทนความร้อนได้: 130°C
· ทนความร้อนอย่างโดดเด่น ทนต่อสารเคมี และทนต่อการสึกกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
H825-1000 PBT2W |
H825-100 PBT2W |
H825-500 PBT2W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเพาะปลูก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,363.89 | BRUSH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1000 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | ||
฿ 1,371.97 | BRUSH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ขน | อื่น ๆ | ชนิด | แปรง ช่อง | จำนวนสาย(แถว) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ขน(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง