1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน หนักที่มีความแข็งแรงสูง (สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา งานละเอียด )

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน หนักที่มีความแข็งแรงสูง (สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา งานละเอียด )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,116.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา แต่ยังสามารถใช้งานง่ายด้วยกำลังสูง

รหัสสินค้า
YG-38F-1
YG-38S-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการระบายอากาศ

฿ 7,116.78

YOS1 GRINDING TOOL 1 ชิ้น 11 วัน ด้านหน้า

฿ 7,116.78

YOS1 GRINDING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน ด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ แบบธรรมดา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของหัวจับ(มิลลิเมตร) 6 จำนวนการหมุนที่ไม่โหลด(รอบต่อนาที) 22000
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 162 ปริมาณการใช้อากาศ (สูงสุด)(Nm3 / นาที) 0.47 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (สูงสุด)(มิลลิเมตร) 37
ขนาดสกรูสายยาง RC1/4 มวล(กิโลกรัม) 0.5 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ข้อต่อ เสียบ NL-22PM 13 ประแจหกเหลี่ยม (2)