(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ท่อเหล็ก ที่รองรับ จักรกลอัตโนมัติประหยัดแรงงานได้มาก
·เหมาะสำหรับใช้กับหลุมลึกที่ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานช่วยให้สามารถจัดส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
·มี วัสดุ แปรงสี่ประเภทที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานขัด และขจัด สนิม จากภายในกระบอกสูบต่างๆ
·การ งานขัด แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และ บล็อค
·สำหรับการ งานขัด ด้านในของกระบอกสูบ อะลูมิเนียม และการขึ้นรูปแบบไขว้
·ขัดและขัดภายในรูลูกสูบ
รหัสสินค้า |
---|
D6-BW01 |
D7-BW01 |
D8-BW01 |
D9-BW01 |
D10-BW01 |
D12-BW01 |
D14-BW01 |
D16-BW015 |
D18-BW015 |
D20-BW015 |
D22-BW015 |
D24-BW015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 440.70 | BRUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | ||
฿ 510.03 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ||
฿ 441.17 | BRUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | ||
฿ 550.46 | BRUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ||
฿ 550.94 | BRUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | ||
฿ 554.42 | BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | ||
฿ 582.10 | BRUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อัตโนมัติ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | แปรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง