(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดท่อเหล็ก ที่รองรับจักรกลอัตโนมัติ ประหยัดแรงงานได้มาก
· เหมาะสำหรับใช้กับหลุมลึกที่ก่อนหน้านี้สินค้ามาตรฐานไม่สามารถเข้าถึงได้
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานช่วยให้สามารถจัดส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
· มีวัสดุแปรงสี่ชนิดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
· สำหรับงานขัดและขจัดสนิมจากภายในกระบอกสูบต่าง ๆ
· งานขัดแมนิโฟลด์และบล็อค
· สำหรับงานขัดด้านในของกระบอกสูบอะลูมิเนียมและการขึ้นรูปแบบไขว้
· ขัดและขัดเงาภายในรูลูกสูบ
รหัสสินค้า |
---|
D6-NY02 |
D7-NY02 |
D8-NY02 |
D9-NY02 |
D10-NY03 |
D12-NY03 |
D14-NY03 |
D16-NY03 |
D18-NY03 |
D20-NY04 |
D22-NY04 |
D24-NY04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.29 | BRUSH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | ||
฿ 368.93 | BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | ||
฿ 468.37 | BRUSH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | ||
฿ 468.86 | BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | ||
฿ 499.02 | BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | ||
฿ 499.02 | BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | ||
฿ 499.51 | BRUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | ||
฿ 499.51 | BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อัตโนมัติ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | แปรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง