(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัด กึ่งกลางคลาสสิกอยู่ตรงกลาง นอกจากนี้การวัดสามมิติเช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขั้นตอนและวงกลมสามารถทำได้ด้วย ความแม่นยำ สูง
เมื่อติดตั้ง โพรบวัด เข้ากับ แกนหมุน แล้วนำไป หน้าสัมผัส กับ ชิ้นงาน LED จะเปล่งแสงและสามารถทำการวัดได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
S-0616 |
S-0616NM |
S-1016 |
S-1016NM |
S-1016W4 |
S-2016 |
S-2016NM |
S-3216 |
S-3216NM |
S-4216 |
S-4216NM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D | L (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ด้วยสไตลัสที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | มวล (ก.) | สังเกต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,181.88 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø6 | 139 | 40 | 34 | 34 | ø10 | NA | 200 | - | ||
฿ 18,870.57 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø6 | 139 | 40 | 34 | 34 | ø10 | มีจำหน่าย | 200 | - | ||
฿ 13,310.40 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø10 | 147 | 40 | 47 | 34 | ø10 | NA | 220 | - | ||
฿ 16,424.62 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø10 | 147 | 40 | 47 | 34 | ø10 | มีจำหน่าย | 220 | - | ||
฿ 13,165.11 | CENTERING GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ⌀4 และ ⌀10 | NA | - | โพรบวัด ชนิด 2 เครื่องวัดระดับน้ำ ( สเปค พิเศษ S-1016 ) | ||
฿ 13,324.35 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø20 | 156 | 40 | 51 | 34 | ø10 | NA | 310 | - | ||
฿ 16,438.57 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø20 | 156 | 40 | 51 | 34 | ø10 | มีจำหน่าย | 310 | - | ||
฿ 10,726.44 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø32 | 166 | 40 | 61 | 40 | ø10 | NA | 520 | - | ||
฿ 16,189.85 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | ø32 | 166 | 40 | 61 | 40 | ø10 | มีจำหน่าย | 520 | - | |
฿ 14,460.79 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø42 | 189 | 40 | 84 | 53 | ø10 | NA | 1400 | - | ||
฿ 16,849.37 | POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø42 | 189 | 40 | 84 | 53 | ø10 | มีจำหน่าย | 1400 | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน (ตัวเครื่อง) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | แบตเตอรี่ (รวม) | แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง