(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กรรไกรตัดเหล็ก 18"

กรรไกรตัดเหล็ก 18"

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TP-1800

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    455
  • ขนาดการตัด ( ขดลวด อ่อน HRB 80)(มิลลิเมตร)
    8
  • ความสามารถในการตัด ( ขดลวด แข็ง HRC 20)(มิลลิเมตร)
    7
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    1430
รหัสรุ่น
TP-1800
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

TAO BOLT CUTTERS 12 ชิ้น ขอราคา

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    455
  • ขนาดการตัด ( ขดลวด อ่อน HRB 80)(มิลลิเมตร)
    8
  • ความสามารถในการตัด ( ขดลวด แข็ง HRC 20)(มิลลิเมตร)
    7
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    1430

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดสายไฟแท่ง เหล็กกล้า ขดลวด ทองแดง ชุบแข็งและ สายไฟ ตีเกลียว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TP-1800

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    455
  • ขนาดการตัด ( ขดลวด อ่อน HRB 80)(มิลลิเมตร)
    8
  • ความสามารถในการตัด ( ขดลวด แข็ง HRC 20)(มิลลิเมตร)
    7
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    1430
รหัสรุ่น
TP-1800
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

TAO BOLT CUTTERS 12 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1