• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
4in1 Gear Wrench

4in1 Gear Wrench

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Flutes: 72 flutes.
· 1 piece covers 4 sizes.
· Satisfies both practicality and economy.
· Can also be used in tight spaces, because of the short type of socket.
· Left/right switching lever enables speedy tightening and loosening operations (in 2 locations, at the 8 and 12 mm sides).

Basic Specifications

Details
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
Quote
-

Part Number : RGW1-4S
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Double-ended offset wrench
  • Ratchet mechanism
    Available
  • Swivel (flex)
    NA
  • Overall Length(mm)
    150
  • Width across flat dimension(mm)
    8・10×12・13
  • Single Product/Set Classification
    Single Item

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications