• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Rail socket for 17 mm nut

Rail socket for 17 mm nut

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

[Features]
· Usable with 20 mm wide rails regardless of the manufacturer.
· Protrusion of full-threaded bolts up to 60 mm is no problem. Deep Hole Type
· Six-surface cut finish supporting 13 mm wrenches and 13 mm sockets.
· Use the hex shaft to support chargeable drills and impact drivers.
[Applications]
· For tightening raceways, hanger rails, etc. in tight spaces.

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Overall Length(mm)
    109.5
  • Shaft measurements(mm)
    13
  • Shank diameter(mm)
    6.35

Details
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
10 Day(s) or more
-

Part Number : RS-17
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Overall Length(mm)
    109.5
  • Shaft measurements(mm)
    13
  • Shank diameter(mm)
    6.35

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications