1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
N ดอกต๊าปร่องตรง NPO

N ดอกต๊าปร่องตรง NPO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ต๊าปเอนกประสงค์ที่ไม่เคลือบผิว

รหัสสินค้า
NPO2M0.4R+1
NPO2.3M0.4R+1
NPO2.6M0.45R
NPO3M0.5R+1
NPO4M0.5R
NPO4M0.7R+1
NPO5M0.8R+1
NPO6M1R
NPO8M1.25R
NPO10M1R
NPO10M1.5R
NPO10M1.25R+1
NPO12M1.5R
NPO14M1R
NPO16M2R
NPO18M1.5R
NPO20M2.5R
NPO30M3.5R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์, จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)

฿ 576.10

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน M20.4403REG+1 P292152.1

฿ 529.06

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน M2.30.4423REG+1 P29.52152.4

฿ 250.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M2.60.45443REG P2102162.7

฿ 334.29

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน M30.5-4REG+1 P3113182.4

฿ 457.90

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.5525REG P2133203.1

฿ 320.99

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.7-5REG+1 P3133203.1

฿ 329.46

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน M50.8-5.5REG+1 P3163224

฿ 220.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M61626REG P2193274.8

฿ 310.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M81.25706.2REG P3223346

฿ 480.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M101757REG P3243396.8

฿ 400.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M101.5757REG P3243396.8

฿ 631.58

NCH TAP 1 ชิ้น 31 วัน ---7REG+1 P4243396.8

฿ 540.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M121.5828.5REG P3293438.3

฿ 990.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M1418810.5REG P33034910.3

฿ 990.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M1629512.5REG P43235212.3

฿ 1,350.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M181.510014REG P43735613.8

฿ 1,710.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M202.510515REG P43735714.8

฿ 7,587.70

TAP 1 ชิ้น 31 วัน M303.513523REG P54847222.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ เกลียวแชมเฟอร์ 5 ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ชนิดรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N NA กระบวนการเตรียมผิว แบบไม่เคลือบ