1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WAVY MILL NWEX3000F / R WAVY MILL NWEXF3000R ตัว โฮลเดอร์ ใหม่

WAVY MILL NWEX3000F / R WAVY MILL NWEXF3000R ตัว โฮลเดอร์ ใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,170.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จาก เหล็กกล้า ไปจนถึง อะลูมิเนียม เหมาะที่สุดสำหรับการตัดมุมประสิทธิภาพสูงด้วยรูอากาศ

รหัสสินค้า
NWEX3040F
NWEX3050F
NWEX3063F
NWEX3080R
NWEX3100R
NWEX3125R
NWEXF3080R
NWEXF3100R
NWEXF3125R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ประเภทรายละเอียด ขนาด D1
(มิลลิเมตร)
ขนาด D2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)

฿ 13,170.84

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 40404รุ่นมาตรฐาน1691828

฿ 13,699.96

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 50405รุ่นมาตรฐาน22112026

฿ 16,221.57

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 63406รุ่นมาตรฐาน22112026

฿ 18,742.57

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 80504รุ่นมาตรฐาน25.4132531

฿ 21,669.33

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 100635รุ่นมาตรฐาน31.751732.539.5

฿ 29,544.98

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 125636รุ่นมาตรฐาน38.13035.542.5

฿ 20,641.94

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 80507ประเภทที่มีหลายขอบ25.4132531

฿ 23,536.66

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 100638ประเภทที่มีหลายขอบ31.751732.539.5

฿ 31,475.19

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 125639ประเภทที่มีหลายขอบ38.13035.542.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลาง ความยาว ใบมีดลบคม 14