1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ WAVY MILL NWEX2000F

ที่ โฮลเดอร์ WAVY MILL NWEX2000F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,863.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จาก เหล็กกล้า ไปจนถึง อะลูมิเนียม เหมาะที่สุดสำหรับการตัดมุมประสิทธิภาพสูงด้วยรูอากาศ

รหัสสินค้า
NWEX2040F
NWEX2050F
NWEX2063F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ขนาด D1
(มิลลิเมตร)
ขนาด D2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)

฿ 19,863.69

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4061691828

฿ 21,046.49

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 50722112026

฿ 24,066.37

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 63822112026

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลาง ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 40
ความยาว ใบมีดลบคม 10