(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ลดการ อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร บนผนังแนวตั้งหรือการแกะสลักแบบลึกทำให้สามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·สำหรับ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,501.71 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 4.5 | 60 | 6 | 15 | 2.9 | ||
฿ 3,501.71 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 15 | 2.9 | ||
฿ 3,680.83 ฿ 2,080.04 | CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 20 | 3.8 | ||
฿ 3,680.83 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 20 | 3.8 | ||
฿ 3,919.63 ฿ 2,191.07 | CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 0.2 | 7.5 | 60 | 6 | 25 | 4.8 | ||
฿ 3,919.63 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 25 | 4.8 | ||
฿ 4,277.85 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | ||
฿ 4,277.85 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | ||
฿ 4,277.85 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | 30 | 5.8 | ||
฿ 5,084.12 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 0.3 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | ||
฿ 5,084.12 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 0.5 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | ||
฿ 5,084.12 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 1 | 10.5 | 80 | 6 | - | - | ||
฿ 5,084.12 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | ||
฿ 5,084.12 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | ||
฿ 5,084.12 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 12 | 80 | 8 | 40 | 7.7 | ||
฿ 6,576.66 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 0.3 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | ||
฿ 6,576.66 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 0.5 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | ||
฿ 6,576.66 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 1 | 13.5 | 90 | 8 | - | - | ||
฿ 6,576.66 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | ||
฿ 6,576.66 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | ||
฿ 6,576.66 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | ||
฿ 6,576.66 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 100 | 10 | 50 | 9.7 | ||
฿ 8,875.48 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 0.3 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | ||
฿ 8,875.48 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 0.5 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | ||
฿ 8,875.48 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 1 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | ||
฿ 8,875.48 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 2 | 16.5 | 110 | 10 | - | - | ||
฿ 8,875.48 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | ||
฿ 8,875.48 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | ||
฿ 8,875.48 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | ||
฿ 8,875.48 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 18 | 110 | 12 | 60 | 11.7 | ||
฿ 12,220.00 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 0.5 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | ||
฿ 12,220.00 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 1 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | ||
฿ 12,220.00 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 2 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | ||
฿ 12,220.00 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 3 | 19.5 | 120 | 12 | - | - | ||
฿ 15,951.65 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | ||
฿ 15,951.65 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | ||
฿ 15,951.65 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 24 | 140 | 16 | 80 | 15.5 | ||
฿ 21,714.39 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 1 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | ||
฿ 21,714.39 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 2 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | ||
฿ 21,714.39 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 3 | 25.5 | 150 | 16 | - | - | ||
฿ 23,177.38 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 | ||
฿ 23,177.38 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 | ||
฿ 23,177.38 | NCH CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 30 | 160 | 20 | 100 | 19.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มุมบิด (θ) | อื่น ๆ | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 38/43 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | +0.015 to 0 | รัศมีมุมที่ ส่วนต่างที่ยอมรับได้ | +0.02 to -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง