(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การหารไม่เท่ากันและโอกาสในการขายที่ไม่เท่ากัน สายนำไฟฟ้า การประมวลผลความเร็วสูงและ เกรด สูง
·สำหรับ SUS / โลหะผสม ทนความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
GSXVL6060T-2.5D |
GSXVL6080T-2.5D |
GSXVL6100T-2.5D |
GSXVL6120T-2.5D |
GSXVL6160T-2.5D |
GSXVL6200T-2.5D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,083.81 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | 0~-0.02 | ||
฿ 3,770.07 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | 0~-0.02 | ||
฿ 5,143.82 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | 0~-0.02 | ||
฿ 6,337.85 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | 0~-0.02 | ||
฿ 12,458.80 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 90 | 0~-0.03 | ||
฿ 18,041.82 | NCH CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 50 | 20 | 100 | 0~-0.03 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 6 | รุ่น | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงได้ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | GSXⅡ | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 44 ถึง 46 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง