1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

GSX MILL VL หลายขอบ 2.5D GSXVL6-2.5D

GSX MILL VL หลายขอบ 2.5D GSXVL6-2.5D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,083.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การหารไม่เท่ากันและโอกาสในการขายที่ไม่เท่ากัน สายนำไฟฟ้า การประมวลผลความเร็วสูงและ เกรด สูง
·สำหรับ เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
GSXVL6060-2.5D
GSXVL6080-2.5D
GSXVL6100-2.5D
GSXVL6120-2.5D
GSXVL6160-2.5D
GSXVL6200-2.5D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,083.81

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 615650

฿ 3,770.07

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 820860

฿ 5,143.82

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10251070

฿ 6,337.85

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 8 วัน 12301275

฿ 12,458.80

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16401690

฿ 18,041.82

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 8 วัน 205020100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 6 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง รูปทรงปลายใบมีด ขอบคม
มุมบิด (θ) สายนำไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงได้ รายละเอียดการ การเคลือบผิว GSXⅡ ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) 39 ถึง 41 ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 0.015 to 0