1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GSX MILL VL ร่อง 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

GSX MILL VL ร่อง 2.5D GSXVLSLT3-2.5D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,115.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลดการ อาการสั่นสะท้าน และสามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเจาะรูไปจนถึง งานเซาะร่อง

รหัสสินค้า
GSXVLSLT3030-2.5D
GSXVLSLT3040-2.5D
GSXVLSLT3050-2.5D
GSXVLSLT3060-2.5D
GSXVLSLT3070-2.5D
GSXVLSLT3080-2.5D
GSXVLSLT3090-2.5D
GSXVLSLT3100-2.5D
GSXVLSLT3120-2.5D
GSXVLSLT3160-2.5D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

฿ 2,115.92

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 37.56450 ถึง -0.0.15

฿ 2,226.88

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4106450 ถึง -0.0.2

฿ 2,369.80

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 512.56500 ถึง -0.0.2

฿ 2,570.01

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6156500 ถึง -0.0.2

฿ 3,292.46

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 717.58600 ถึง -0.0.2

฿ 3,143.51

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8208600 ถึง -0.0.2

฿ 4,486.50

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 922.510700 ถึง -0.0.2

฿ 4,277.85

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102510700 ถึง -0.0.2

฿ 5,292.77

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 123012750 ถึง -0.0.2

฿ 11,323.86

NCH CARBIDE SQUARE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164016900 ถึง -0.0.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น ขดลวดสูง
การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร ร่อง รูปทรงปลายใบมีด ขอบคม
มุมบิด (θ) สายนำไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงได้ รายละเอียดการ การเคลือบผิว GSXⅡ ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) 49 to 51