(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ดอกสว่าน แบบขั้นบันได สำหรับ สกรู แบน
รหัสสินค้า |
---|
SCDM3 |
SCDM4 |
SCDM5 |
SCDM6 |
SCDM8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก dc1 | ความยาวขนาดเล็ก | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,304.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 25 | 65 | 6 | 3.4 | 13 | M3 | ||
฿ 1,425.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 70 | 6 | 4.5 | 18 | M4 | ||
฿ 1,780.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 35 | 80 | 8 | 5.5 | 22 | M5 | ||
฿ 2,055.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 85 | 10 | 6.6 | 25 | M6 | ||
฿ 2,764.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 90 | 12 | 9.0 | 28 | M8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 118° | มุม บิด(°) | 23° | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง