1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สว่านเจาะกระแทก HCD สำหรับสกรูหัวแบน

สว่านเจาะกระแทก HCD สำหรับสกรูหัวแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,129.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน แบบขั้นบันได อุปกรณ์สำหรับคว้านรูใน สกรูขนาดเล็ก และ ขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
HCDM3
HCDM4
HCDM5
HCDM6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก dc1 ความยาวขนาดเล็ก ขนาดเกลียว

฿ 1,129.00

DRILL 1 ชิ้น 11 วัน 256563.413M3

฿ 1,264.00

DRILL 1 ชิ้น 16 วัน 357564.518M4

฿ 1,354.00

DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 408585.522M5

฿ 2,120.00

DRILL 1 ชิ้น 16 วัน 459086.625M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 118° มุม บิด(°) 22°~25° ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h8