(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ดอกสว่าน ยาว การเคลือบผิว เหมาะสำหรับงาน เจาะ รูลึกและ การวางตำแหน่ง ลึกใน เหล็กกล้า สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
เส้นผ่านศูนย์กลาง dc(มิลลิเมตร) | 8.3 | ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) | 125 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 200 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 118° | มุม บิด(°) | 26 to 32° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h8 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว G |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GLD8.3X200X125 ในชุด G ดอกสว่าน ยาว แบบตรง GLD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง