(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ดอกสว่าน มีความยาวร่องสั้นและมี ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
MCD3.2X3 |
MCD18.5 |
MCD20.5 |
MCD21.0 |
MCD21.5 |
MCD22.0 |
MCD22.5 |
MCD24.5 |
MCD26.5 |
MCD27.5 |
MCD28.0 |
MCD30.0 |
MCD32.0 |
MCD39.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 765.04 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 24 | 60 | 3 | 29 | h7 | ||
฿ 8,983.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 18.5 | 90 | 148 | 16 | 48 | h7 | ||
฿ 9,267.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20.5 | 97 | 167 | 20 | 60 | h7 | ||
฿ 9,930.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 21 | 97 | 167 | 20 | 60 | h7 | ||
฿ 10,180.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 21.5 | 100 | 170 | 20 | 60 | h7 | ||
฿ 10,575.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 22 | 100 | 170 | 20 | 60 | h7 | ||
฿ 10,828.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 22.5 | 104 | 174 | 20 | 60 | h7 | ||
฿ 12,213.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 24.5 | 107 | 177 | 20 | 60 | h7 | ||
฿ 15,008.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 26.5 | 114 | 187 | 25 | 63 | H6 | ||
฿ 16,280.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 27.5 | 114 | 187 | 25 | 63 | H6 | ||
฿ 16,533.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 28 | 114 | 187 | 25 | 63 | H6 | ||
฿ 19,092.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 30 | 118 | 191 | 25 | 63 | H6 | ||
฿ 22,150.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 32 | 125 | 202 | 32 | 67 | H6 | ||
฿ 33,670.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 39 | 138 | 215 | 32 | 67 | H6 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 118° | มุม บิด(°) | 31 to 33° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง